Danfoss logo
AK-CC 240, EKC 202, AK-CC 210

AK-CC 210

084B8534

Napajalna napetost [V] AC: 115, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaTemp, Multi appli., 4 relays
Ime izdelkaRefrig appliance control (TXV)
Ime izdelka v dokumentu SCIPCase controller
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Maks. število kompresorjev2 kos
Maks. število uparjalnikov1 kos
Material DescriptionAK-CC 210, Ref.Controller, 115V, M-Pack
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC115 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeRefrigeration control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podpora za temp. senzorNTC-M2020PTC 1000Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [VA]2.5 VA
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKrmiljenje uparjalnika in prostora
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SoglasjeC-TICKCEEACcURus
Št. dokumenta SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Vrsta izdelkaAK-CC 210
Vrsta komunikacijeOptional LONOptional MODBUS
Vrsta krmilnikaRefrig. Controller (Temp)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.262 Kilogram
Neto masa0.211 Kilogram
Volume0.47 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428091350
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm