Danfoss logo
AK-CC 421

Optyma Plus controller

084B8181

null: 7, null: 2

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]7 kos
Analog outputs (AO) [pc]2 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]3 kos
Digital outputs (DO) [pc]5 kos
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaOptyma controller
Ime izdelkaCondensing unit controller
Izhod TRIAC1 kos
Količina v pakiranju12 kos
Material DescriptionDEL Cond. Unit Ctrl. AK-CC 421, I-pack
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeCondensing Unit
Oznaka CEYes
Poraba energije [VA]5.0 VA
Prikazovalnik – možnostEKA 163BEKA 164B
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
SoglasjeC-TICKCECMIMEAC
Več informacijWithout terminals
Vrsta izdelkaOptyma Plus controller
Vrsta komunikacijeMODBUSRS485
Vrsta krmilnikaCondensing Unit Controller

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.482 Kilogram
Neto masa0.429 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.013 Liter
EAN/UPC5702428969345