Danfoss logo
AK-PC 560 Capacity controller. Digital scroll

AK-PC 560

084B8013

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: ETHER,; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 Suction and 1 Condenser
Ime izdelkaPack controller
Količina v pakiranju10 kos
Maks. število kompresorjev7 kos
Material DescriptionDEL AK-PC560, Digital Scroll,Pack Contr
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeCapacity control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [VA]8.0 VA
Prikazovalnik – možnostEKA 163BEKA 164BEKA 165
Prikazovalnik spredajNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEAC
Več informacijGen. Version
Vrsta izdelkaAK-PC 560
Vrsta komunikacijeETHER,LON,MODBUS
Vrsta krmilnikaPack Contr. for digital scroll

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.536 Kilogram
Neto masa0.45 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.07 Liter
EAN/UPC5702428433525