Danfoss logo
AK-PC 530

AK-PC 530

084B8007

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: LON; ETHER, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0283

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Dodatni vhodi za alarm (maks.)5 kos
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija1 Suction and 1 Condenser
Ime izdelkaPack controller
Količina v pakiranju10 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep/ Speed
Maks. število kompresorjev8 kos
Maks. število ventilatorjev8 kos
Material DescriptionAK-PC 530, Pack Controller
Možnost servisiranjaNo
Način kapacitete kompresorjaStep
Način krmiljenja ventilatorjaP/PI
Način regulacije kapaciteteNZ
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeCapacity control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [VA]8.0 VA
Prikazovalnik – možnostEKA 163B,EKA 164B,EKA 165
Prikazovalnik spredajNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEAC
Št. varnostnih signalov maks1 kos
Več informacijGen. Version
Vhod za regulacijo kapacitetePressure/ Temperature
Vhodni/izhodni priključki maks.33 kos
Vrsta izdelkaAK-PC 530
Vrsta komunikacijeETHERLON
Vrsta krmilnikaPack Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Vsebuje baterijeNo
Značilnosti izdelkovFloating condenser pressureHeat recovery functionNight setbackP0 optimizationPlugin slot

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.576 Kilogram
Neto masa0.44 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.967 Liter
EAN/UPC5702428081153