Danfoss logo
EKC 313

EKC 313

084B7253

Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCascade CO2
Ime izdelkaLiquid injection controller
Količina v pakiranju16 kos
Material DescriptionDEL EKC 313, Controller, Cascade CO2
Možnost servisiranjaNo
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeCascade Heat Exchanger
Oznaka CEYes
Poraba energije [VA]8.0 VA
Karakteristika
Vrednost
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCELLC CDC TYSK
Število vhodov tipala2 kos
Vhodni/izhodni priključki maks.8 kos
Vrsta izdelkaEKC 313
Vrsta izhoda za ventilETS (EEV)ICMT+ICAD
Vrsta krmilnikaRefrigeration Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Vrsta tipalaPT 1000Pressure Sensor, AKS2050
Značilnosti izdelkovCO2 compliantCascade controlPlugin slot

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.328 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.533 Liter
EAN/UPC5702423294237