Danfoss logo
EKC 326

EKC 326A

084B7252

Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaGas cooler for CO2
Ime izdelkaGas cooler controller
Količina v pakiranju16 kos
Material DescriptionDEL EKC 326A, Controller, CO2 Gascooler
Možnost servisiranjaNo
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeGas Cooler
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [VA]8.0 VA
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSK
Vhodni/izhodni priključki maks.8 kos
Vrsta izdelkaEKC 326A
Vrsta izhoda za ventilCMMCMMTETSICMT+ICAD
Vrsta krmilnikaRefrigeration Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Vrsta tipala1 x Pt 1000Pressure Sensor, AKS2050
Značilnosti izdelkovAlarm outputCO2 compliantPlugin slot

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.337 Kilogram
Neto masa0.314 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.575 Liter
EAN/UPC5702428434416