Danfoss logo
EKC 319A

EKC 319A

084B7251

Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaLiquid Injection Controller
Ime izdelkaLiquid injection controller
Količina v pakiranju16 kos
Material DescriptionDEL EKC 319A Controller Liquid Injection
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeLiquid Injection control
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Poraba energije [VA]5.0 VA
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSK
Vrsta izdelkaEKC 319A
Vrsta krmilnikaRefrigeration Controller

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.347 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.553 Liter
EAN/UPC5702428088503