Danfoss logo
EKC 331, EKC 331T

EKC 331T

084B7105

Napajalna napetost [V] AC: 230, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G0289, 080Z0191

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiElectron. control accessories
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCompressor, Condenser
Ime izdelkaPack controller
Količina v pakiranju16 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep
Maks. število kompresorjev4 kos
Maks. število ventilatorjev5 kos
Material DescriptionEKC 331T, Temp. Controller
Možnost servisiranjaNo
Način kapacitete kompresorjaStep
Način krmiljenja ventilatorjaNZ
Način regulacije kapaciteteNZ
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeCapacity control
Oznaka CEYes
Poraba energije [VA]5.0 VA
Prikazovalnik spredajYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Vhod za regulacijo kapacitetePressure/ Temperature
Vhodni/izhodni priključki maks.8 kos
Vrsta izdelkaEKC 331T
Vrsta krmilnikaCapacity Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Značilnosti izdelkovNight setbackPlugin slot

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.356 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.574 Liter
EAN/UPC5702428087858