Danfoss logo
EKC 315A

Superheat controller, EKC 315A

084B7086

null: 2

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]2 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaSuperheat controller
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju16 kos
Material DescriptionEKC 315A, Superheat controller
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Možnosti podatkovne komunikacijeLON RS 485
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [VA]5.0 VA
Product lineIndustrial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektronsko krmiljenje ventila
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSK
Vrsta izdelkaEKC 315A
Vrsta izhoda za ventilAKVAKVAICM (+ICAD)
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.354 Kilogram
Neto masa0.32 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.556 Liter
EAN/UPC5702428079174