Media temperature controller, EKC 361
084B7060
Napajalna napetost [V] AC: 24, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 16
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
084B7060
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Media temperature controller |
| Ime izdelka | Media temperature controller |
| Količina v pakiranju | 16 kos |
| Material Description | EKC 361, CVQ Medie Temp. Regulator |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Možnosti podatkovne komunikacije | LON RS 485 |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Poraba energije [VA] | 5.0 VA |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Krmiljenje uparjalnika in prostora |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Vrsta izdelka | EKC 361 |
| Vrsta izhoda za ventil | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.351 Kilogram |
| Neto masa | 0.32 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.574 Liter |
| EAN/UPC | 5702428018203 |