Danfoss logo
Case/room controller (EEV), AK-CC55 Water Loop

AK-CC55 Water Loop

084B4058

Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 10

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]5 kos
Analog outputs (AO) [pc]1 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
Digital outputs (DO) [pc]5 kos
Enak izdelek084B4158
EPD je na voljoYes
EU RoHS izjeme6(c)7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Funkcija5 Relays, Semi/ Plug-in
Ime izdelkaCase/room controller (TXV)
Ime izdelka v dokumentu SCIPCase controller
InspectionTextAK-CC55 Anello d'acqua Contr. S/M-pack.
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Maks. število kompresorjev2 kos
Maks. število uparjalnikov1 kos
Material DescriptionAK-CC55 Water Loop Contr. S/M-pack.
Napajalna napetost [V] AC230 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje aplikacijeRefrigeration control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podpora za temp. senzorNTC 5000NTC10000PTC 1000Pt 1000
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [VA]5.0 VA
Prikazovalnik – možnostAK-UI55
Prikazovalnik spredajNo
Priključek tipalaScrew terminals
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovKrmiljenje uparjalnika in prostora
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)Orange lead (lead tetroxide) (CAS no. 1314-41-6)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)
SoglasjeCECMIMEACRCMUAcURus
Št. dokumenta SCIPc43067a3-9294-49f8-9584-9828ad0e9778
Vgrajena komunikacijaMODBUS
Vrsta izdelkaAK-CC55 Water Loop
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta krmilnikaCase Contr. Water Loop
Vsebuje baterijeNo
Značilnosti izdelkovAdditional thermostat alarmAlarm managementAlarm outputBus communicationCompressor safetyCondenser error monitoringCoordinated defrost SMCoordinated defrost hardwiredDefrost SequenceManual operationNight setbackPump controlQuick setupReal time clockRemote display optionS3 - Return airS4 - Discharge airS5 - Defrost terminationSPDT relaysService modeThermostat functionWeighted sensor

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.402 Kilogram
Neto masa0.23 Kilogram
Volume2.003 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162507995
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm