Danfoss logo
AKA 241 Gateway

AKA 241

084B2262

Več informacij: 9-12VA.C./D.C.

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaBasic-PC, Danbuss, RS232
Ime izdelkaGateway
Jezik izdelkaEnglish
Količina v pakiranju21 kos
Material DescriptionAKA 241, BASIC-PC
Napajalna napetost [V] AC12 V
Napajalna napetost [V] DC12 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeData communication
Poraba energije [W]2.5 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina izdelkovDodatna oprema za elektronske krmilnike
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
Več informacij9-12VA.C./D.C.
Vrsta izdelkaAKA 241
Vrsta komunikacijeDANBUSS
Vrsta krmilnikaGateway

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.239 Kilogram
Neto masa0.2 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.941 Liter
EAN/UPC5702428407472