AK-SM 850A
080Z4022
Vrsta komunikacije: ETHER
080Z4022
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital outputs (DO) [pc] | 2 kos |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Data Collection, Monitor.unit |
| Ime izdelka | System manager |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | AK-SM 8xxA Controller |
| Jezik izdelka | Chinese |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | AK-SM 850A,Controller SM Ref no Wi-Fi |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Območje aplikacije | Refrigeration license |
| Oznaka UL | Yes |
| Prikazovalnik spredaj | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Rešitve za nadzor |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Soglasje | C UL US LISTED |
| Št. dokumenta SCIP | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| Več informacij | w. Display & Keypad |
| Vrsta izdelka | AK-SM 850A |
| Vrsta komunikacije | ETHER |
| Vrsta krmilnika | Data Collection, Monitor.unit |
| Vsebuje baterije | No |
| Zaščitaohišja IP | IP20 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 2.4 Kilogram |
| Neto masa | 1.8 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162507919 |