Danfoss logo
 Strobe and Horn 080Z2822

Service kit, DGS

080Z2822

Gas detecting sensor version: Strobe & Horn

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ime izdelkaService kit
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionStrobe and Horn
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
OpremaIncl. push button
Poraba toka [mA]45 mA
Product lineElectronic Controllers and Services
Karakteristika
Vrednost
Različica senzorja za zaznavanje plinaStrobe & Horn
Skupina izdelkovSensors spare parts
Supply voltage [V] DC [max]24.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Temperature range [°C] [max]55 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Vrsta izdelkaDGS
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa310 Gram
Neto masa275 Gram
Karakteristika
Vrednost
Volume1.321 Liter
EAN/UPC5715162849484