Danfoss logo
Wire

DGS-IR-CO2-FS

080Z2293

Function: For CO2

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcijaFor CO2
Hladilna tekočinaR744
Ime izdelkaGas detecting sensor
Količina v pakiranju1 kos
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Fixed /Failsafe
Napajalna napetost [V] AC [maks.]24 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]12 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba toka [mA]200 mA
Product lineElectronic Controllers and Services
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEAC
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Več informacijAlarm Set Point: 5000 ppm
Vrsta izdelkaDGS-IR-CO2-FS
Zaščitaohišja IPIP66

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.814 Kilogram
Neto masa0.629 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.858 Liter
EAN/UPC5702428830805