Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS
080Z2292
Function: Remote, for CO2, 3m
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
080Z2292
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Funkcija | Remote, for CO2, 3m |
| Hladilna tekočina | R744 |
| Ime izdelka | Gas detecting sensor |
| Količina v pakiranju | 1 pc |
| Material Description | Deleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 24 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 12 V |
| Oblika pakiranja | Single pack |
| Poraba toka [mA] | 200 mA |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina izdelkov | Sensors |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEAC |
| Temperature range [°C] [max] | 50 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Več informacij | Alarm Set Point: 5000 ppm |
| Vrsta izdelka | DGS-CO2-FS |
| Zaščitaohišja IP | IP66 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.872 Kilogram |
| Neto masa | 0.79 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.966 Liter |
| EAN/UPC | 5702428830812 |