Danfoss logo
AK-PC 772A

AK-PC 772

080Z0200

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080Z0201

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]11 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 kos
Dodatni analogni vhodi (maks.)1 kos
Dodatni vhodi za alarm (maks.)10 kos
Dodatni vhodi za termostat maks.1 kos
Dodatni vhodi za tlačno stikalo (maks.)1 kos
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaPack w. Booster
Ime izdelkaPack controller
Jezik izdelkaCzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish
Količina v pakiranju1 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep/ Speed
Maks. število kompresorjev5 kos
Maks. število ventilatorjev4 kos
Material DescriptionDEL - AK-PC 772, Pack Controller
Način kapacitete kompresorjaStep/ Speed
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost [V] DC24 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Območje aplikacijeCapacity control
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Poraba energije [VA]8.0 VA
Prikazovalnik – možnostAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Prikazovalnik spredajNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Programerska orodjaAK-ST 500
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Št. dodatnih modulov maks11 kos
Št. varnostnih signalov maks6 kos
Upravljanje oljaEqualisation
Več informacijCO2/ CO2
Vhod za regulacijo kapacitetePressure
Vhodni/izhodni priključki maks.120 kos
Vrsta izdelkaAK-PC 772
Vrsta komunikacijeLON RS485RS232
Vrsta krmilnikaPack Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaTemperature
Značilnosti izdelkovCO2 compliantCondenser error monitoringExternal comm. includedHeat recovery functionLoad sheddingNight setbackP0 optimizationPump controlThree way valve control

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.941 Kilogram
Neto masa0.645 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428838108