AK-PC 783
080Z0196
Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Priporočena zamenjava: 080Z0193
080Z0196
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analog inputs (AI) [pc] | 11 kos |
| Depth (EF000049) | 200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital outputs (DO) [pc] | 8 kos |
| Dodatni analogni vhodi (maks.) | 5 kos |
| Dodatni vhodi za alarm (maks.) | 10 kos |
| Dodatni vhodi za termostat maks. | 5 kos |
| Dodatni vhodi za tlačno stikalo (maks.) | 5 kos |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Pack w. Cascade |
| Height (EF000040) | 200 |
| Ime izdelka | Pack controller |
| Jezik izdelka | DutchEnglishFrenchGermanItalianPortugueseSpanish |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Krmiljenje zmogljivosti ventilatorja | Step/ Speed |
| Maks. število kompresorjev | 8 kos |
| Maks. število ventilatorjev | 8 kos |
| Material Description | DEL AK-PC 783,ControllerUK-D-F-NL-I-E-PT |
| Način kapacitete kompresorja | Step/ Speed |
| Način krmiljenja ventilatorja | PI |
| Način regulacije kapacitete | PI |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Napajalna napetost [V] DC | 24 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Območje aplikacije | Capacity control |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Poraba energije [VA] | 8.0 VA |
| Prikazovalnik – možnost | AK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166 |
| Prikazovalnik spredaj | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Programerska orodja | AK-ST 500 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Out of scope |
| Skupina izdelkov | Krmiljenje kompresorja/kondenzatorja |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | C-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Št. dodatnih modulov maks | 11 kos |
| Št. varnostnih signalov maks | 6 kos |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upravljanje olja | Yes, w. CO2 |
| Več informacij | HFC/CO2, HC/CO2 |
| Vhod za regulacijo kapacitete | Pressure |
| Vhodni/izhodni priključki maks. | 120 kos |
| Vrsta izdelka | AK-PC 783 |
| Vrsta komunikacije | LON RS485RS232 |
| Vrsta krmilnika | Pack Controller |
| Vrsta krmilnika kondenzatorja | Pressure |
| Width (EF000008) | 200 |
| Značilnosti izdelkov | CO2 compliantCascade controlCondenser error monitoringExternal comm. includedFloating condenser pressureHeat recovery functionLoad sheddingNight setbackP0 optimization |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.938 Kilogram |
| Neto masa | 0.645 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 6.248 Liter |
| EAN/UPC | 5702428819299 |