Danfoss logo
AK-PC 840, AK-HP 780, AK-CH 650, AK-CH 650A

AK-CH 650

080Z0132

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]11 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital outputs (DO) [pc]8 kos
DodatkiElectron. control accessories
Dodatni analogni vhodi (maks.)5 kos
Dodatni vhodi za alarm (maks.)10 kos
Dodatni vhodi za termostat maks.5 kos
Dodatni vhodi za tlačno stikalo (maks.)5 kos
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaWater Chiller
Ime izdelkaWater chiller controller
Jezik izdelkaChineseCzechDanishDutchEnglishFinnishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanishSwedish
Količina v pakiranju1 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorjaStep/ Speed
Maks. število kompresorjev6 kos
Maks. število ventilatorjev8 kos
Material DescriptionDEL AK-CH 650, Chiller Controller
Možnost servisiranjaNo
Način kapacitete kompresorjaStep/ Speed
Način krmiljenja ventilatorjaPI
Način regulacije kapacitetePI
Napajalna napetost [V] AC24 V
Napajalna napetost [V] DC24 V
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeWater Chiller control
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Poraba energije [VA]8.0 VA
Prikazovalnik – možnostEKA 163BEKA 164B
Prikazovalnik spredajNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Programerska orodjaAK-ST 500
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKrmiljenje kompresorja/kondenzatorja
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Št. dodatnih modulov maks11 kos
Št. varnostnih signalov maks6 kos
Vhod za regulacijo kapaciteteTemperature
Vhodni/izhodni priključki maks.80 kos
Vrsta izdelkaAK-CH 650
Vrsta komunikacijeLON RS485RS232
Vrsta krmilnikaChiller Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorjaPressure/ Temperature
Značilnosti izdelkovExternal comm. includedFloating condenser pressureHeat recovery functionLoad sheddingNight setbackP0 optimizationPump control

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.938 Kilogram
Neto masa0.645 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428149822