Dodatna oprema za elektronske krmilnike
080Z0054
Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Priporočena zamenjava: 080Z0058
080Z0054
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Depth (EF000049) | 68 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Power supply, 24V DC, 1.5 Amp |
| Height (EF000040) | 68 |
| Ime izdelka | Power supply |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | DEL AK-PS 150, Accessory, Power Supply |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AK-PS 150 |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skupina izdelkov | Dodatna oprema za elektronske krmilnike |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uporablja se za izdelek | Power supply |
| Več informacij | Size: 54 x 90mm |
| Vrsta izdelka | Dodatek |
| Vsebuje baterije | No |
| Width (EF000008) | 68 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 234 Gram |
| Neto masa | 184 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.543 Liter |
| EAN/UPC | 5702428134385 |