ERC 214
080G3466
null: 2, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 20
080G3466
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Analog inputs (AI) [pc] | 4 kos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 2 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 4 kos |
| Division | 25 |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Ime izdelka | Electronic refrigerat. control |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Material Description | KIT -ERC 214, Controller, RED LED, 115 |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Vrsta izdelka | ERC 214 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 267 Gram |
| Neto masa | 165 Gram |
| Volume | 0.458 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |