Danfoss logo
ERC 211, ERC 213, ERC 214 with shadow

ERC 211

080G3297

null: 0, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 125, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 30

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]2 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]0 kos
Digital outputs (DO) [pc]1 kos
Display colourRed
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I6(c)
Frekvenca [Hz]60 Hz
Ime izdelkaElectronic refrigerat. control
Ime izdelka v dokumentu SCIPERC21x, EKC 22x
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju30 kos
Material DescriptionDEL ERC 211,Controller,RED LED,115V,I-P
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]125 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje aplikacijeGlass door merchandising
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
SoglasjeCECQCEACENECNSFcURus
Št. dokumenta SCIP2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
Vrsta izdelkaERC 211
Vrsta krmilnikaCommercial Refrigeration
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa163.8 Gram
Neto masa163.8 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428899321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm