Danfoss logo
ERC 112D - Front

ERC 112C

080G3259

null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G3495

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]4 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
Digital outputs (DO) [pc]4 kos
Display colourRed
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaElectronic refrigerat. control
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju27 kos
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Območje aplikacijeComm. fridges/freezers
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
SoglasjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Vrsta izdelkaERC 112C
Vrsta krmilnikaCommercial Refrigeration
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.128 Kilogram
Neto masa0.077 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428975315