Danfoss logo
RDI 107A - Front

Display, RDI 107A

080G3240

DEL - RDI 107A RED LED, GDM

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]2 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
Digital outputs (DO) [pc]1 kos
Display colourRed
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(c)-I7(a)
Ime izdelkaDisplay
Ime izdelka v dokumentu SCIPRDI 107A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju54 kos
Material DescriptionDEL - RDI 107A RED LED, GDM
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] DC12 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeGlass door merchandising
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)
SoglasjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Št. dokumenta SCIPb3e6142d-9418-4c9b-88c3-08b6cc17bfa0
Vrsta izdelkaRDI 107A
Vrsta krmilnikaCommercial Refrigeration
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.083 Kilogram
Neto masa0.083 Kilogram
Volume0.383 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428482318
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm