Danfoss logo
ERC 112D - Front

ERC 112C

080G3212

null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080G3493

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
Analog inputs (AI) [pc]4 kos
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]1 kos
Digital outputs (DO) [pc]4 kos
Display colourRed
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(a)7(c)-I
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime izdelkaElectronic refrigerat. control
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju27 kos
Material DescriptionDEL ERC 112C RED LED, CFF, BUZ
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]100 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Karakteristika
Vrednost
Območje aplikacijeComm. fridges/freezers
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Spare part (EF013237)TRUE
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Vrsta izdelkaERC 112C
Vrsta krmilnikaCommercial Refrigeration
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.129 Kilogram
Neto masa0.077 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.417 Liter
EAN/UPC5702428481762