ERC 112D
080G3203
null: 1, Napajalna napetost [V] AC: 100 - 240, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 27
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
Priporočena zamenjava: 080G3490
080G3203
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Analog inputs (AI) [pc] | 4 kos |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) [pc] | 1 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 4 kos |
| Display colour | Red |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | 7(a)7(c)-I |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Ime izdelka | Electronic refrigerat. control |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 27 kos |
| Material Description | DEL ERC 112D RED LED, GDM |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 240 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 100 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Območje aplikacije | Glass door merchandising |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z drugimi RoHS | EAEU RoHS |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Temperaturni regulatorji |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Vrsta izdelka | ERC 112D |
| Vrsta krmilnika | Commercial Refrigeration |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.136 Kilogram |
| Neto masa | 0.135 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.417 Liter |
| EAN/UPC | 5702428481090 |