Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M2

080G0335

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Analog inputs (AI) [pc]8 kos
Analog outputs (AO) [pc]4 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI) [pc]8 kos
Digital outputs (DO) [pc]8 kos
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 8 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju12 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0180
Material DescriptionDEL MCX08M2 Elec.Contr 230VRS485 TTL S
Metoda vgradnjeDIN rail
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC [min.]110 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]10.0 W
Priložen komplet priključkovYes
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Ura v realnem časuYes
Vrsta izdelkaMCX08M2
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta zaslonaLCD
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.642 Kilogram
Neto masa0.6 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.867 Liter
EAN/UPC5715162711668