MCX152V
080G0319
Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 8
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
080G0319
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| 1 Masa primarne baterije kg | 0.001 |
| 1 Skupna masa primarnih baterij kg | 0.001 |
| Analog inputs (AI) [pc] | 14 kos |
| Analog outputs (AO) [pc] | 6 kos |
| Brenčalo | No |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digital inputs (DI) [pc] | 18 kos |
| Digital outputs (DO) [pc] | 15 kos |
| Dodatki | Electron. control accessories |
| EU RoHS izjeme | No |
| Frekvenca [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programmable Controller |
| Ime izdelka | Program. controller, 15 relays |
| Količ. baterij | 1 |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Komplet priključkov Kodna št. | 080G0308 |
| Material Description | DEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2 |
| Metoda vgradnje | DIN rail |
| Možnost servisiranja | No |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 230 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 110 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | MCX152V |
| Poraba energije [W] | 27.0 W |
| Priložen komplet priključkov | Yes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Programabilni krmilniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CE |
| Ura v realnem času | Yes |
| Več informacij | Backup Battery Input |
| Vrsta baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Vrsta izdelka | MCX152V |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Vsebuje baterije | Yes |
| Zaščitaohišja IP | IP40 |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 995 Gram |
| Neto masa | 777 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 4.951 Liter |
| EAN/UPC | 5715162711651 |