Danfoss logo
AK-MMI - Graphic LCD display

Dodatna oprema za elektronske krmilnike, AK-MMI Display, LCD, AK-PC 7xx

080G0311

AK-MMI Display, LCD, Uporablja se za izdelek: AK-PC 7xx, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 34

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
FunkcijaLCD display for AK-PC 7xx
Ime izdelkaDisplay
Količina v pakiranju34 kos
Material DescriptionAK-MMI Display, LCD
Metoda vgradnjeBuild inPanel
Napajalna napetost [V] AC24 V
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAK-MMI
Poraba energije [W]1.6 W
Karakteristika
Vrednost
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skupina izdelkovDodatna oprema za elektronske krmilnike
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCECMIMGOST RUL
Supply voltage [V] DC [max]30.00 V
Supply voltage [V] DC [min]12.00 V
Uporablja se za izdelekAK-PC 7xx
Več informacijIncl. Connectors
Vrsta izdelkaDodatek
Vrsta komunikacijeRS232
Zaščitaohišja IPIP65
Značilnosti izdelkovBuzzer

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.254 Kilogram
Neto masa0.184 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.926 Liter
EAN/UPC5702428819732