Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

MCX08M

080G0292

Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 24

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
1 Masa primarne baterije kg0.001
1 Skupna masa primarnih baterij kg0.001
Analog inputs (AI) [pc]8 kos
Analog outputs (AO) [pc]4 kos
BrenčaloYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digital inputs (DI) [pc]8 kos
Digital outputs (DO) [pc]8 kos
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaProgrammable Controller
Ime izdelkaProgram. controller, 8 relays
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količ. baterij1
Količina v pakiranju24 kos
Komplet priključkov Kodna št.080G0180
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]230 V
Karakteristika
Vrednost
Napajalna napetost [V] AC [min.]110 V
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Poraba energije [W]10.0 W
Priložen komplet priključkovNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovProgramabilni krmilniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEGOST R
Ura v realnem časuYes
Več informacijD.O. 5 and 6 use Solid stateRelais
Vrsta baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta izdelkaMCX08M
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUS
Vsebuje baterijeYes
Zaščitaohišja IPIP40

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.416 Kilogram
Neto masa0.415 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620