Danfoss logo
ETC 1H

ETC 1H2

077F1395

Napajalna napetost [V] AC: 120, Oblika pakiranja: Industrijski paket, Količina v pakiranju: 120

Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Priporočena zamenjava: 080N0013

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenca gretja [°C]1.0 °C
Diferenca gretja [°F]33.8 °F
DodatkiElectron. control accessories
EU RoHS izjeme7(c)-I7(a)
Frekvenca [Hz]60 Hz
FunkcijaStandard thermostat
Ime izdelkaElectronic thermostat control
Ime izdelka v dokumentu SCIPETC 1H
Izklop gretja [°C]10.0 °C
Izklopgretja [°F]50.0 °F
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju120 kos
Konec hlajenja [°C]0.0 °C
Konec hlajenja [°F]32.0 °F
Material DescriptionDEL TC 1H2 El.Thermostat,120V Std.Sampl.
Minimalni čas izklopa [s]300 s
Minimalni čas vklopa [s]300 s
Moč glavnega relejaLRA96 FLA16
Moč pomožnih kontaktovFLA5 (MK4)
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC120 V
Nastavitev temperatureKnob
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Pomožni kontakti, NO [kos]1 kos
PrevlekaCoated PCB
Product lineElectronic Controllers and Services
Razlika [°C]1.0 °C
Razlika[°F]33.8 °F
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z drugimi RoHSEAEU RoHS
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovTemperaturni regulatorji
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Št. dokumenta SCIP4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
Število sponk [kosov]6 kos
Temperatura odtaljevanja [°C]5.00 °C
Temperatura odtaljevanja [°F]41.00 °F
Velikost viličastega kabelskega čevlja [mm]6.3 x 0.8 mm tab
VretenoWith stop
Vrsta izdelkaETC 1H2
Vrsta odtaljevanjaMethod 2
Vrsta temperaturnega tipala077F8751 - 8769
Vrsta tipala za odtaljevanje077F8750 - 8768077F8780 - 8798
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.065 Kilogram
Neto masa0.054 Kilogram
Volume0.197 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428434980
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm