Danfoss logo
Pressure transmitter, DST P1xx, Round packard, G 1/4-A

Pressure transmitter, DST P140, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

075G4065

Vrsta tlačnega priključka: G, Specifikacijski ključ: DST P140-1626-C2GB04-2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
– skupniPin A
+ izhodPin C
+ napajanjePin B
Blažilnik impulzaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Electrical Connector ColorBlack
Električni priključekRound Packard Metri-Pack
Enak izdelek075G1088
EU RoHS izjemeNo
Ime izdelkaPressure transmitter
Izhodni signalRatio metric
Količina v pakiranju60 kos
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks]100 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min]-20 °C
Maks. čas za odziv [ms]2 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar]16.0 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psi]232 psi
Material DescriptionSensor DST P140 Ratiometric(0-4 bar Abs)
Material ohišja304L
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineSensing Solutions
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks]90.0 % RH
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min]10.0 % RH
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]100 °C
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-20 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks]4.00 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.00 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]58.00 psi
Razpon tlaka [psi] [Min]0.00 psi
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Sklic tlačne enoteAbsolute
Skupina izdelkovTipala
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeC UL US UL RecognizedCE
Specifikacijski ključDST P140-1626-C2GB04-2
Srednje območje temperature [°C] [Maks]100 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-20 °C
Standard tlačnega priključkaISO 1179-2
Standardni električni priključek150.2 SERIES
Supply voltage [V] DC5.00 V
TEB znotraj CTR ±FS [%]3.00 % RH
Tlačni priključek HEX [mm]27.0 mm
Tlak, moški/ženskiMale
Velikost električnega priključka3 pin
Velikost tlačnega priključka1/4-A
Vrsta izdelkaDST P140
Vrsta tlačnega priključkaG
Vsebuje baterijeNo
Wetted part material304L/316L
Zaščitaohišja IPIP69K

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.071 Kilogram
Neto masa0.059 Kilogram
Volume0.16 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702424231026
Proposition 65No significant risk