Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

TI 9C-5

047H3136

Zagon motorja DOL [A] [Min]: 1.2, Zagon motorja DOL [A] [Maks]: 1.9
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Enak izdelek047H4066
Ime datoteke UL odobritveE82701
Ime izdelkaOverload relay
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju10 kos
Material DescriptionTI 9C-5 thermal overload relay 1.20-1.90
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSOut of scope
Skupina izdelkovKontaktorji in motorni zaganjalniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Uporablja se za izdelekMinicontactors CI 5-
Vrsta izdelkaTI 9C-5
Vsebuje baterijeNo
Zagon motorja DOL [A] [Maks]1.90 A
Zagon motorja DOL [A] [Min]1.20 A

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.114 Kilogram
Neto masa0.114 Kilogram
Volume0.339 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702423270576
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm