TI 16C
047H0204
Zagon motorja DOL [A] [Min]: 0.6, Zagon motorja DOL [A] [Maks]: 0.92
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
047H0204
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 047H4204 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Ime datoteke UL odobritve | E82701 |
| Ime izdelka | Overload relay |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 10 kos |
| Material Description | TI 16C thermal overload relay 0.60-0.92A |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Vrsta izdelka | TI 16C |
| Vsebuje baterije | No |
| Zagon motorja DOL [A] [Maks] | 0.92 A |
| Zagon motorja DOL [A] [Min] | 0.60 A |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.11 Kilogram |
| Neto masa | 0.106 Kilogram |
| Volume | 0.233 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423017614 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |