Danfoss logo
Circuit Breakers, CTI 25M

CTI 25M

047B3148

Zmogljivost prekinitve Ics, 380–415 V: 100, Maksimalna obremenitev, AC-3 [kW]: 2.2

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
FunkcijaOverload and short-c. protect
Ime datoteke UL odobritveE148460
Ime izdelkaCircuit breaker
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju20 kos
Maksimalna obremenitev, AC-3 [kW]2.20 kW
Maksimalni prožilni tok [A]82.0 A
Material DescriptionCircuit breaker CTI 25M 4.0-6.3A
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Območje toka [A] [Maks]6.30 A
Območje toka [A] [Min]4.00 A
Karakteristika
Vrednost
Oznaka CEYes
Oznaka ULYes
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovKontaktorji in motorni zaganjalniki
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjeCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Uporablja se za izdelekMotors
Vrsta izdelkaCTI 25M
Vsebuje baterijeNo
Zmogljivost prekinitve Ics, 380–415 V100 kA

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.334 Kilogram
Neto masa0.309 Kilogram
Karakteristika
Vrednost
Volume0.39 Liter
EAN/UPC5702423144914