Danfoss logo
AM Compact coil

AP240C, Napajalna napetost [V] AC: 208 - 240, Skupinsko pakiranje

042N4291

Napajalna napetost [V] AC: 208 - 240, Frekvenca [Hz]: 50/60 Hz, Zaščitaohišja IP: IP00

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
BarvaČrn
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid coil accessories
Električni priključekDIN Spade
Električni priključek3 x spades
EU RoHS izjemeNo
EU RoHS izjemeNo
Frekvenca [Hz]50/60 Hz
Ime datoteke UL odobritveMH29671
Ime izdelkaSolenoid coil
Ime programa delovEV210AEV220AEV310A
Kategorija EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju24 kos
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Možnost servisiranjaNo
Napajalna napetost [V] AC [maks.]240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.]208 V
Napajalna napetost 50 Hz Maks [V]230 V
Napajalna napetost 60 Hz Maks [V]240 V
Napajalna napetost 60 Hz Min [V]208 V
Nazivno obratovanjeContinuous
Oblika pakiranjaSkupinsko pakiranje
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteAP240C
Podvržen (uredbi) OEEOYes
Karakteristika
Vrednost
Poraba energije [W] 50 Hz7.5 W
Poraba energije [W] 60 Hz5.5 W
Poraba energije 50 Hz [VA]15.0 VA
Poraba energije 60 Hz [VA]11.0 VA
Priključek tuljaveDIN Spade
Pritrjevanje tuljaveFinger screw
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]50 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]122 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-40 °F
Razred izolacije navitja tuljaveClass H to IEC 85
Skladnost s kitajskim RoHSOut of scope
Skladnost z EU RoHSYes
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHNo
SoglasjecURus
Standardni električni priključekEN175301-803
StandardtuljaveVDE 0580
Velikost električnega priključka6.3 mm x 0.8 mm
Velikost pogona9 mm
Vrsta izdelkaAP240C
Vsebuje baterijeNo
Zaščitaohišja IPIP00

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa116 Gram
Neto masa33.7 Gram
Volume0.089 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm