040B0399
040B0399
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
| Ime izdelka | Sight glass |
| Količina v pakiranju | 24 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | Sight glass high pressure |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka vrste | Sight glass |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Oil management spare parts |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Uporablja se za izdelek | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Velikost priključka [in] | 1 1/4 in |
| Vrsta izdelka | Spare part |
| Vrsta priključka | UNF |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 220 Gram |
| Neto masa | 200 Gram |
| Volume | 0.414 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193968 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |