040B0389
040B0389
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS izjeme | 6(b) |
| Ime izdelka | Accessory |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | Oil management accessories |
| Količina v pakiranju | 6 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | Level sensor with gasket |
| Napajalna napetost [V] AC | 24 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | No |
| Oznaka vrste | Level sensor |
| Podvržen (uredbi) OEEO | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Oil management accessories |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Št. dokumenta SCIP | 5aaa13cf-5d51-48a9-8887-a5420036cdd9 |
| Uporablja se za izdelek | OUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Vrsta izdelka | Accessory |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 620 Gram |
| Neto masa | 600 Gram |
| Volume | 2.013 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194163 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |