MCI 12CH
037N0095
Napetost tuljave pri 50/60 Hz: 208 - 240, Regulirane faze: 3, Maksimalna obremenitev [A]: 12
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
037N0095
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
| Fiksna nastavitev | Yes |
| Ime izdelka | Electronic soft starter |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 20 kos |
| Maksimalna obremenitev [A] | 12 A |
| Material Description | MCI 12CH Soft starter 12A |
| Napajalna napetost [V] AC [maks.] | 415 V |
| Napajalna napetost [V] AC [min.] | 380 V |
| Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Maks] | 240 V |
| Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Min] | 208 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regulirane faze | 3 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Uporablja se za izdelek | Commercial compressor |
| Vrsta izdelka | MCI 12CH |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.39 Kilogram |
| Neto masa | 0.371 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 0.978 Liter |
| EAN/UPC | 5702423202898 |