MCI 30 I-O
037N0070
Napetost tuljave [V] DC: 24 - 480, Napajalna napetost [V] AC: 400, Regulirane faze: 2
Ta izdelek ni več v prodaji.
Izdelek ni več na voljo za nakup, vendar lahko še vedno najdete informacije o njem, vključno s servisnimi priročniki, risbami itd.
037N0070
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
| Fiksna nastavitev | No |
| Funkcija | Aux. contact |
| Ime datoteke UL odobritve | E198251 |
| Ime izdelka | Electronic soft starter |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 8 kos |
| Maksimalna obremenitev (stranski priključek) [A] | 30 A |
| Maksimalna obremenitev [A] | 25 A |
| Material Description | MCI 30, motor controller w. aux. contact |
| Napajalna napetost [V] AC | 400 V |
| Napetost tuljave [V] DC [maks.] | 480 V |
| Napetost tuljave [V] DC [min.] | 24 V |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Maks] | 480 V |
| Napetost tuljave @ 50/60 Hz [Min] | 24 V |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Regulirane faze | 2 |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Vrsta izdelka | MCI 30 I-O |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 1.15 Kilogram |
| Neto masa | 1.15 Kilogram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Volume | 2.933 Liter |
| EAN/UPC | 5702423134687 |