CI 25
037H405132
Glavni kontakti: 3, AC-1 obremenitev Ith, odprto: 40, Napetost tuljave pri 50 Hz: 220 - 230, Napetost tuljave pri 60 Hz: 220
037H405132
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| AC-1 obremenitev Ith, odprto | 40.0 A |
| AC-1 obremenitev Ithe, zaprto | 25.0 A |
| AC-3 obremenitev Ie | 25.0 A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enak izdelek | 037H0051 |
| EU RoHS izjeme | No |
| Glavni kontakti | 3 |
| Ime datoteke UL odobritve | E63581 |
| Ime izdelka | Contactor |
| Kategorija EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Količina v pakiranju | 25 kos |
| Maksimalni dodatni pomožni kontakti | 4 |
| Material Description | CI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25 |
| Napajanje AC-3 pri 220–240 V | 5.5 kW |
| Napajanje AC-3 pri 380–690 V | 11.0 kW |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Napetost tuljave @ 50 Hz [Maks] | 230 V |
| Napetost tuljave @ 50 Hz [Min] | 220 V |
| Napetost tuljave pri 60 Hz | 220 V |
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Oznaka CE | Yes |
| Oznaka UL | Yes |
| Podvržen (uredbi) OEEO | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Out of scope |
| Skladnost z EU RoHS | Yes |
| Skupina izdelkov | Kontaktorji in motorni zaganjalniki |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | No |
| Soglasje | CECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Vrsta izdelka | CI 25 |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.341 Kilogram |
| Neto masa | 0.333 Kilogram |
| Volume | 0.45 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423002641 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |