Danfoss logo
-product-details

034Z5002

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR134aR290R32R410A
Ime izdelkaExpansion module
Ime programa delovMDL EX020
Internal conn. Male/FemaleFemale
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju10 kos
Lubricants compatibilityPOE
Maks. delovni tlak [bar]35.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]508 psig
Maks. puščanje [cm³/min]210 cm³/min
Maksimalni OPD [bar]35.0 bar
Maksimalni OPD [psig]508 psig
Material DescriptionExpansion module MDL EXM 020 I/10
Možnost ročnega upravljanjaAST-G service driverManual coil
Način koraka1-2 excitation (half step)2-2 excitation (full step)
Nazivna zmogljivost R134a [kW]11.22 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR]3.19 TR
Nazivna zmogljivost R32 [kW]26.26 kW
Nazivna zmogljivost R32 [TR]7.47 TR
Nazivna zmogljivost R410A [kW]17.78 kW
Nazivna zmogljivost R410A [TR]5.06 TR
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Pogoji nazivne zmog. [SI]Subcooling=0 ºcSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]8.22 kW
Rated capacity R1234yf [TR]2.34 TR
Rated capacity R290 [kW]15.53 kW
Rated capacity R290 [TR]4.42 TR
Karakteristika
Vrednost
Razpon temperature okolja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna]158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna]-22 °F
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Maks]70 °C
Razpon temperature shranjevanja [°C] [Min]-30 °C
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Maks]158 °F
Razpon temperature shranjevanja [°F] [Min]-22 °F
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.]95 % RH
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.]0 % RH
Skupina izdelkovModuli in sklopi
Skupno število korakov480 (half steps)
Smer pretokaBi-flow
Statistika pretokaLinearna
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Maks]85 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºC] [Min]-30 °C
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Maks]185 °F
Temperatura hladilnega sredstva [ºF] [Min]-22 °F
Valve open pulses@normal flow55 ± 16 steps
Valve open pulses@reverse flow55 ± 16 steps
Velikost notranjega priključka28
Velikost šobe [mm]2.00 mm
Velikost zunanjega priključka24
Vrsta izdelkaMDL EX020
Vrsta motorjaPermanent magnet stepper motor
Vrsta notranjega priključkaProTight metric thread
Vrsta zunanjega priključkaProTight metric thread
Vsebuje baterijeNo
Zunanji priključek, moški/ženskiMale