Danfoss logo
-product-details

034L0027

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Ime izdelkaAutomatic expansion valve
Indikator smeri pretokaLaser engraved 1-way arrow
Izravnava tlakaInternally equalized
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina v pakiranju36 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
MaterialNerjavno jeklo
Material DescriptionAXV I injection valve I/36
Material priključkovBi-metal: Steel/copper
Možnost servisiranjaNo
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Razpon tlaka [bar] [Maks]3.20 bar
Razpon tlaka [bar] [Min]0.50 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks]46.00 psi
Karakteristika
Vrednost
Razpon tlaka [psi] [Min]7.00 psi
Skupina izdelkovEkspanzijski ventili
Skupina tekočine2
SmerAngleway
Smer pretokaSingle-flow
SoglasjeC UL US LISTEDUA
Spring type3
Tovarniška nastavitev [psig]60.7 psig
UL approved refrigerantsR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR513BR515BR516AR600a
Velikost dovoda [mm]10.00 mm
Velikost odvoda [mm]12.00 mm
Velikost šobe05
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaAXV 05I3
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Zmogljivost šobe [kW]2.56 kW
Zmogljivost šobe [TR]0.73 TR

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa210 Gram
Neto masa179 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715255293705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm