034G4568
034G4568
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovna temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Delovna temperatura [°F] [Min] | -22 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Ime izdelka | Adapter |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Količina v pakiranju | 60 kos |
| Maks. delovni tlak [bar] | 49.0 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 711 psig |
| Maks. zatezni navor [Nm] | 120 Nm |
| Material Description | Connector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60 |
| Material priključkov | Stainless steel |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oblika pakiranja | Industrijski paket |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Splošni dodatki |
| Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] | 120 °C |
| Temperatura med delovanjem [°F] [Maks] | 248 °F |
| Velikost notranjega priključka | 28 |
| Velikost zunanjega priključka | 3/4 mm |
| Vrsta izdelka | PSA |
| Vrsta notranjega priključka | ProTight metric thread |
| Vrsta zunanjega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 80 Gram |
| Neto masa | 80 Gram |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982525 |
| Proposition 65 | Cancer |