Danfoss logo
Connector ass'y, male M24, 5/8''x10

034G4565

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovna temperatura [°C] [Min]-30 °C
Delovna temperatura [°F] [Min]-22 °F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Hladilna tekočinaR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a
Ime izdelkaAdapter
Internal conn. Male/FemaleMale
Količina v pakiranju60 kos
Maks. delovni tlak [bar]49.0 bar
Maks. delovni tlak [psig]711 psig
Maks. zatezni navor [Nm]72 Nm
Material DescriptionConnector ass'y, male M24, 5/8 inch I/60
Material priključkovStainless steel
Karakteristika
Vrednost
Oblika pakiranjaIndustrijski paket
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skupina izdelkovSplošni dodatki
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks]120 °C
Temperatura med delovanjem [°F] [Maks]248 °F
Velikost notranjega priključka24
Velikost zunanjega priključka5/8 mm
Vrsta izdelkaPSA
Vrsta notranjega priključkaProTight metric thread
Vrsta zunanjega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa66 Gram
Neto masa66 Gram
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5715162982518
Proposition 65Cancer