EVR 6, 1 m³/h, Funkcija: NC
032L1209
Material: Medenina, Maks. delovni tlak [bar]: 45.2, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12
032L1209
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje ventila | Servo-diaphragm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| Enak izdelek | 032L7308 |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.3 |
| Funkcija | NC |
| Hladilna tekočina | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR413AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EVR 2-8/EVO 100-102 |
| Ime programa delov | EVR |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina v pakiranju | 12 kos |
| Lubricants compatibility | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 655 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 10W AC | 38 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 28 bar |
| Maksimalni OPD [bar] tuljava BJ/BX | 38 bar |
| Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
| Maksimalni OPD [psi] 20 W DC | 406 psi |
| Maksimalni OPD [psi] tuljava BJ/BX | 550 psi |
| Material | Medenina |
| Material Description | EVR 6 Valve ODF-ODF 1/2in Multi 12 |
| Minimalni ODP [bar] | 0.030 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 0.440 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Možnost ročnega upravljanja | No |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| MWP [bar] PED compliant | 49 bar |
| Oblika pakiranja | Skupinsko pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Opozorilo za srednje območje temperature | Defrost max 130°C/265°F |
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Solenoid valve, Solder |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] | 175 °F |
| Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] | -40 °F |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Skupina tekočine | 12 |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUAUL |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 105 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 221 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8 |
| Temperatura okolja | -40 - 80 °C |
| Tuljava | No |
| UL approved refrigerants | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR513BR515AR515BR600R600a |
| Velikost dovoda [palcev] | 1/2 in |
| Velikost odvoda [in] | 1/2 in |
| Velikost šobe [mm] | 6.00 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 1.150 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 1.000 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | EVR 6 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 0.238 Kilogram |
| Neto masa | 0.19 Kilogram |
| Volume | 0.924 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428952910 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |