Danfoss logo
EVR 32-40 NC Solenoid valve - Version 2

EVR 40, 24.2 m³/h, Funkcija: NC

032L1112

Maks. delovni tlak [bar]: 45.2, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
Delovanje ventilaServo-piston
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DodatkiSolenoid valve accessories
EU RoHS izjeme6(a)6(c)
EU RoHS izjeme7.17.3
FunkcijaNC
Hladilna tekočinaR1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B
Ime izdelkaSolenoid valve
Ime izdelka v dokumentu SCIPEVR 32-40
Ime programa delovEVR
Količina v pakiranju1 kos
Lubricants compatibilityABMOPAGPAOPOEPVE
Maks. delovni tlak [bar]45.2 bar
Maks. delovni tlak [psig]655 psig
Maksimalni OPD [bar] 10W AC38 bar
Maksimalni OPD [bar] 20 W DC17 bar
Maksimalni OPD [bar] tuljava BJ/BX31 bar
Maksimalni OPD [psi] 10 W AC550 psi
Maksimalni OPD [psi] 20 W DC246 psi
Maksimalni OPD [psi] tuljava BJ/BX450 psi
MaterialCast iron
Material DescriptionEVR 40 Valve ODF-ODF 2 1/8in Singlep.
Minimalni ODP [bar]0.200 bar
Minimalni ODP [psi]2.900 psi
MOPD [bar/psi]Coil Dependent
Možnost ročnega upravljanjaNo
Možnost servisiranjaSolenoid valve spare parts
Oblika pakiranjaEnojno pakiranje
Karakteristika
Vrednost
Oznaka ULYes
Oznaka vrsteSolenoid valve, Solder
Pogonskisistem [mm]13.5 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Skladnost s kitajskim RoHSYes with exemptions
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovElektromagnetni ventili
SmerStraightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
SoglasjeEACUAUL
Srednje območje temperature [°C] [Maks]105 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min]-40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks]221 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min]-40 °F
Št. dokumenta SCIPb1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc
Temperatura okolja-40 - 80 °C
TuljavaNo
UL approved refrigerantsR1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a
Velikost dovoda [palcev]2 1/8 in
Velikost odvoda [in]2 1/8 in
Velikost šobe [mm]25.40 mm
Vrednost Cv [gal/min]28.000 gal/min
Vrednost Kv [m³/h]24.200 m³/h
Vrsta dovodnega priključkaSolder, ODF
Vrsta izdelkaEVR 40
Vrsta odvodnega priključkaSolder, ODF
Vsebuje baterijeNo

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa4.988 Kilogram
Neto masa4.534 Kilogram
Volume7.56 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702428943116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm