EVR 32, 16.7 m³/h, Funkcija: NC
032L1104
Maks. delovni tlak [bar]: 45.2, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1
032L1104
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Delovanje ventila | Servo-piston |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatki | Solenoid valve accessories |
| EU RoHS izjeme | 6(a)6(c) |
| EU RoHS izjeme | 7.17.3 |
| Funkcija | NC |
| Hladilna tekočina | R1234ze(E)R125R134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513AR515B |
| Ime izdelka | Solenoid valve |
| Ime izdelka v dokumentu SCIP | EVR 32-40 |
| Ime programa delov | EVR |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Lubricants compatibility | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Maks. delovni tlak [bar] | 45.2 bar |
| Maks. delovni tlak [psig] | 655 psig |
| Maksimalni OPD [bar] 10W AC | 38 bar |
| Maksimalni OPD [bar] 20 W DC | 17 bar |
| Maksimalni OPD [bar] tuljava BJ/BX | 31 bar |
| Maksimalni OPD [psi] 10 W AC | 550 psi |
| Maksimalni OPD [psi] 20 W DC | 246 psi |
| Maksimalni OPD [psi] tuljava BJ/BX | 450 psi |
| Material | Cast iron |
| Material Description | EVR 32 Valve ODF-ODF 1 5/8in Singlep. |
| Minimalni ODP [bar] | 0.200 bar |
| Minimalni ODP [psi] | 2.900 psi |
| MOPD [bar/psi] | Coil Dependent |
| Možnost ročnega upravljanja | No |
| Možnost servisiranja | Solenoid valve spare parts |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka UL | Yes |
| Oznaka vrste | Solenoid valve, Solder |
| Pogonskisistem [mm] | 13.5 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Skladnost s kitajskim RoHS | Yes with exemptions |
| Skladnost z EU RoHS | Yes with exemptions |
| Skupina izdelkov | Elektromagnetni ventili |
| Smer | Straightway |
| Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Soglasje | EACUAUL |
| Srednje območje temperature [°C] [Maks] | 105 °C |
| Srednje območje temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Srednje območje temperature [°F] [Maks] | 221 °F |
| Srednje območje temperature [°F] [Min] | -40 °F |
| Št. dokumenta SCIP | b1fcc0e0-938a-4197-8f95-3ae563de80cc |
| Temperatura okolja | -40 - 80 °C |
| Tuljava | No |
| UL approved refrigerants | R1234ze(E)R125R134aR152aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515BR600R600a |
| Velikost dovoda [palcev] | 1 5/8 in |
| Velikost odvoda [in] | 1 5/8 in |
| Velikost šobe [mm] | 22.23 mm |
| Vrednost Cv [gal/min] | 19.300 gal/min |
| Vrednost Kv [m³/h] | 16.700 m³/h |
| Vrsta dovodnega priključka | Solder, ODF |
| Vrsta izdelka | EVR 32 |
| Vrsta odvodnega priključka | Solder, ODF |
| Vsebuje baterije | No |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Bruto masa | 4.8 Kilogram |
| Neto masa | 4.42 Kilogram |
| Volume | 7.56 Liter |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428943192 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |