Danfoss logo
Oil nozzle LE 030F6708

Oil Nozzles, LE, 1 gal/h, 3.72 kg/h, 45 °, Solid

030F4720

1.00GAL 45S LE

Specifikacija izdelka

Karakteristika
Vrednost
CENNo
Čistilni kos [µm]30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS izjeme6(a)-I6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIPLE Nozzles 0.40-1.75 gph
Kapaciteta [l/h]0.00 L/h
Količina v pakiranju10 pc
Kot pršenja [°]45 °
Material DescriptionNozzle 1.00 gph 45° S LE
OblikaConical
Oblika pakiranjaIndustrial pack
Opis1.00GAL 45S LE
označevanje vzorca pršenjaS
Oznaka CENo
Oznaka ULNo
Product lineBurner Components
Karakteristika
Vrednost
Referenčna točka7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Skladnost s kitajskim RoHSYes
Skladnost z EU RoHSYes with exemptions
Skupina izdelkovOil Nozzles
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacija11.6 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Št. dokumenta SCIP2e5b5d5c-a225-4f44-9a73-5b44abae4fe7
Ventil proti kapljanju LEYes
Vrsta filtraSinter
Vrsta izdelkaLE
Vrsta materialaBrass
Vsebuje baterijeNo
Vzorec pršenjaSolid
Zmogljivost [kg/h]3.72 kg/h
Zmogljivost [USgal/h]1.00 gal/h

Splošna določila

Karakteristika
Vrednost
Bruto masa0.034 Kilogram
Neto masa0.033 Kilogram
Volume0.02 Liter
Karakteristika
Vrednost
EAN/UPC5702425016202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm