027X0012
027X0012
Specifikacija izdelka
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Deli priloženi | ICAD600B+CAP+2X Cables |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dolžina kabla [palcev] | 393.00 in |
| Ime izdelka | Valve station |
| Količina v pakiranju | 1 kos |
| Material Description | ICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Oblika pakiranja | Enojno pakiranje |
| Opis izdelka | Control Solution |
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Skupina izdelkov | Regionally specified kits |
| Smer | Straightway |
| Standard priključka | ASME B 16.11 |
| Velikost priključka [in] | 3/4 in |
| Vrsta izdelka | ICF 20-6-5A33 |
| Vrsta priključka | Socket weld |
Splošna določila
Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |